Verteiler Dreh- auf Wechselstrom 770【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-640
770-690
770-940
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Codierung

312.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage SchwarzA

312.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 35 Arbeitstage WeißA

357.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage RotP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 400
Produktgröße (Tiefe)(mm) 62.75 Produktgröße (Höhe)(mm) 41.1 Produktgröße (Breite)(mm) 64.8
Gesamtzahl der Pins 5 Steckertyp Adapter gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzverteiler
Anschluss / Eingangstyp A Netzstecker Stecker / Ausgang Typ B Netzsteckdose Kontaktmaterial Kupferlegierung
Industrieprodukte Ja

Technischer Support