Leergehäuse 885【20-25 Stk. pro Packung】

Leergehäuse 885

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
885-506
885-510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

65.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2517.813.343

60.69 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2033.825.986

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 885 Farbe Grau Produktgröße (Höhe)(mm) 26.5
Produktgröße (Länge)(mm) 67 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 885 Art des Zubehörs Gehäuse (leer)
Industrieprodukte Ja

Technischer Support