Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
267-163 |
267-164 |
267-165 |
267-167 |
267-173 |
267-174 |
267-175 |
267-177 |
267-501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG (min.) | AWG (max.) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Gesamtzahl der Pins | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindungsclip-Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,683.67 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 500 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 3 | Verbindungsclip | Einrastfuß | |
3,437.93 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 500 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 4 | Verbindungsclip | Einrastfuß | |
2,108.67 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 250 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 5 | Verbindungsclip | Einrastfuß | |
5,711.67 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 22 | 18 | 500 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 7 | Verbindungsclip | Einrastfuß | |
2,305.44 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 22 | 18 | 500 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 3 | Verbindungsclip | Einrastfuß | |
3,092.49 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 22 | 18 | 500 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 4 | Verbindungsclip | Einrastfuß | |
1,693.28 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 250 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 5 | Verbindungsclip | Einrastfuß | |
5,366.23 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 500 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 7 | Verbindungsclip | Einrastfuß | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 14 | 50 | 2.5 | 1.5 | 16 | 34 | 11 - 12 | 7 | Verbinder | Standardetikett |
Loading...
Farbe | Weiß | Max. Temperatur(°C) | +105 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Isoliermaterial | PA 6.6 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG (min.)
AWG (max.)
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Gesamtzahl der Pins
Steckverbindertyp (Kategorie)
Verbindungsclip-Funktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften