Buchsenteil 277【100-500 Stk. pro Packung】

Buchsenteil 277

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
267-113
267-114
267-123
267-124
267-125
277-121
277-131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG (min.) AWG (max.) Inhalt
(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Gesamtzahl der Pins Isoliermaterial Verbindungsclip-Funktionen

2,596.21 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 22185000.5165003283PA 6.6Einrastfuß

3,376.72 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 22185000.5165003284PA 6.6Einrastfuß

2,235.48 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 22185000.5165003283PA 66Einrastfuß

3,033.47 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 22185000.5165003284PA 66Einrastfuß

3,754.93 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 22185000.5165003285PA 66Einrastfuß

1,196.99 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 16142502.51.5164003011 - 125PA 6.6-

639.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 16141002.51.5164003011 - 125PA 6.6Montagehülse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Max. Temperatur(°C) +105 Min. Temperatur(°C) -60
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbindungsclip Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Industrieprodukte Ja

Technischer Support