Sicherungsstecker 280【100 Stk. pro Packung】

Sicherungsstecker 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-852/281-413
280-854
280-854/281-414
280-856
280-856/281-413
280-856/281-415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

2,272.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 52.71

1,568.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage -2.59

2,301.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 52.7

1,623.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -2.59

2,349.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage --

2,650.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 52.94

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 280 Farbe Grau Inhalt(Stk.) 100
Nennstrom(A) 5 Nennspannung(V) 125 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 280
Art des Zubehörs Blade-Sicherungshalter Industrieprodukte Ja

Technischer Support