Sicherungsstecker mit Lasche 2004【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2004-911
2004-911/1000-541
2004-911/1000-836
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(Stk.)
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Kompatibel mit (Details) Industrieprodukte

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -16.36.3250-6.1-Basisterminal 2002-1661, 2002-1861-

654.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Grau50---6.1-3.9-Ja

622.00 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage Grau50---6.1-4.242-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 2004 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 2004 Art des Zubehörs Blade-Sicherungshalter

Technischer Support