Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
281-512/281-417
Kompatible Serie | 281 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 6.3 | Nennspannung(V) | 250 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6 |
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 281 | Gewicht(g) | 5 | Art des Zubehörs | Blade-Sicherungshalter |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsstecker mit Lasche 281, die Teilenummer ist 281-512/281-417.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 281-512/281-417.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften