Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
789-120
Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 17.5 | Gewicht(g) | 13.4 |
Relaistyp (Kategorie) | Gehäuse |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse 55 mm, die Teilenummer ist 789-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 789-120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften