Rasterzwischenstück 235【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

235-316

Teilenummer
235-316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Orange Kontaktabstand(mm) 3.81 Inhalt(Stk.) 100
Produktgröße (Höhe)(mm) 9.20 Produktgröße (Länge)(mm) 3.81 Produktgröße (Breite)(mm) 12.50
Serie (Leiterplattenklemmen) 235 Gehäusematerial Polyamid 6.6 PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Inline-Gehäuse
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Rasterzwischenstück 235, die Teilenummer ist 235-316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 235-316.

Technischer Support