Rasterzwischenstück 255【400-500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
255-801
255-811
255-821
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)

25.76 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 5.085005.08

34.72 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 7.624007.62

54.20 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10.1650010.16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Produktgröße (Höhe)(mm) 13.20 Produktgröße (Breite)(mm) 14.00
Serie (Leiterplattenklemmen) 255 Abisolierlänge(mm) 6 Gesamtzahl der Pins 1
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Inline-Gehäuse Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support