Rasterzwischenstück 745【200-500 Stk. pro Packung】

Rasterzwischenstück 745

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
745-3138
745-338
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

30.00 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 2001919.40

91.49 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5002329.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Produktgröße (Länge)(mm) 2.5 Serie (Leiterplattenklemmen) 745
Abisolierlänge(mm) 6 PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Inline-Gehäuse Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Technischer Support