Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
887-001/2011-1300
Inhalt(Stk.) | 125 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckerklemmensatz | Verbindungsclip-Funktionen | Testfenster |
Sie befinden sich auf der Seite für Installationsbox Home 2, die Teilenummer ist 887-001/2011-1300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 887-001/2011-1300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften