Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
812-140
Kompatible Serie | 812 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 12 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 812 | Gewicht(g) | 15.9 |
Art des Zubehörs | Sammelschienenhalterung | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierter Sammelschienenträger 812, die Teilenummer ist 812-140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 812-140.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften