Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
726-901 |
726-906 |
726-907 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Weiß | - | 0.14 | - | 0.2 | |
71.55 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Hellgrau | - | 0.14 | - | 0.25 | |
71.55 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Dunkelgrau | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
Loading...
Kompatible Serie | 726 | Inhalt(Stk.) | 200 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 726 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Zubehörs | Isolatorstopp | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften