Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2004-410 |
2004-434 |
2004-435 |
2004-436 |
2004-438 |
2004-439 |
2004-440 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 60.1 | 7.56 | |
355.27 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 22.8 | 2 | |
240.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 29 | 2.452 | |
300.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 35.2 | 2.77 | |
431.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 47.6 | 3.196 | |
497.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 53.9 | 3.799 | |
501.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 60.1 | 4.153 |
Loading...
Kompatible Serie | 2004 | Farbe | Hellgrau | Nennstrom(A) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 19 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 2004 |
Art des Zubehörs | Jumper | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften