Seitenabschluss【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

288-626

Teilenummer
288-626
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.52 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Farbe Grau Inhalt(Stk.) 25
Produktgröße (Tiefe)(mm) 106 Produktgröße (Breite)(mm) 8.75 Gewicht(g) 11.89
Kompatibel mit (Details) Wago 288-627 Kompatibel mit Serien Wago 288 Serie Relaistyp (Kategorie) Endstück
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenabschluss, die Teilenummer ist 288-626.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 288-626.

Technischer Support