Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-6223 |
770-6224 |
770-7105 |
770-7505 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | 25 | 250 | 39.4 | 50.5 | 3 | A | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 45 Arbeitstage | Weiß | 25 | 400 | 40.5 | 65.5 | 4 | A | ||
235.28 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiß | 20 | 400 | 40.5 | 75.5 | 5 | A | ||
235.28 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Dunkelgrau | 20 | 400 | 40.5 | 75.5 | 5 | L |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 56.6 | Steckertyp | Adapter gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzteil | Anschluss / Eingangstyp A | Netzstecker | Stecker / Ausgang Typ B | Netzsteckdose |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Stk.)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften