Interface-Baustein

Interface-Baustein

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
789-912
789-913
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

796.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

829.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung Spule(V) 24 Höhe(mm) 55 Breite(mm) 35
Inhalt(Stk.) 1 IP-Bewertung IP20 Produktgröße (Länge)(mm) 90
Gewicht(g) 80 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Relaistyp (Kategorie) Schnittstellenrelais

Technischer Support