Bananenstecker【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

215-111

Teilenummer
215-111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindertyp (Kategorie) Klinkenstecker Farbe Orange Nennstrom(A) 20
Anwendung Für Leitungen und Drähte mit einem Querschnitt von 0,08 - 2,5 mm² Inhalt(Stk.) 50 Nennstrom (Details)(A) 20
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Stiftdurchmesser(mm) 4
Steckertyp Stecker gerade Verbindung Feder Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Kontaktmaterial Messing vernickelt Isolierungsart Teilweise isoliert Isoliermaterial PVC

Sie befinden sich auf der Seite für Bananenstecker, die Teilenummer ist 215-111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 215-111.

Technischer Support