Übergabebaustein für ETHERNET RJ-45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

289-175

Teilenummer
289-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 40 Breite(mm) 24 Tiefe/Länge(mm) 85
Inhalt(Stk.) 1 Max. Querschnitt(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08
Min. Temperatur(°C) -20 Max. Temperatur(°C) +50 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Wago Transfermodule) CAGE CLAMP® Serie 739 Transfermodul Funktionen + RJ45-Stecker Typ (Sonstiges) RJ45
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabebaustein für ETHERNET RJ-45, die Teilenummer ist 289-175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 289-175.

Technischer Support