Übergabebaustein RJ45 Montagesockel für TS 35

Übergabebaustein RJ45 Montagesockel für TS 35

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
289-172
289-177
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Transfermodul Funktionen

35.84 €

1 3 Arbeitstage 20.5-

100.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30+ RJ45-Stecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 51 Tiefe/Länge(mm) 85 Inhalt(Stk.) 1
Min. Temperatur(°C) -20 Max. Temperatur(°C) +50 Anschluss (Komponenten) RJ45
Serie (Wago Transfermodule) CAGE CLAMP® Serie 739 Typ (Sonstiges) RJ45 Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul

Technischer Support