Übergabebaustein mit RJ-45-Anschluss und Schirmklemmbügel【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

289-966

Teilenummer
289-966
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

694.15 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 69 Breite(mm) 40 Tiefe/Länge(mm) 85
Inhalt(Stk.) 5 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Wago Transfermodule) CAGE CLAMP® Serie 236
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabebaustein mit RJ-45-Anschluss und Schirmklemmbügel, die Teilenummer ist 289-966.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 289-966.

Technischer Support