Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Höhe(mm) | 28 | Tiefe/Länge(mm) | 63.5 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Max. Temperatur(°C) | +55 | Betriebsstrom(A) | 1 | Betriebsspannung | 125 V AC/DC |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Wago Transfermodule) | CAGE CLAMP® Serie 236 | Transfermodul Funktionen | TS 35 Buchse |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften