Leersockel, Schaltrelais 788

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

788-103

Teilenummer
788-103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart (Relais) DIN-Schiene Anschluss (Komponenten) Klemme Inhalt(Stk.) 1
Spannungsfestigkeit(kV) 5 IP-Bewertung IP20 Max. Dauerstrom(A) 2 x 8 mm
Umgebungstemperatur(°C) -25 - +70 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25
Kontaktart 2 Umschaltungen Schaltleistung(VA) (ohmsch) Max (AC) 4000 Typ (Sonstiges) für Relaishöhe 25 mm
Farbe Grau Relaistyp (Kategorie) Relaissockel

Sie befinden sich auf der Seite für Leersockel, Schaltrelais 788, die Teilenummer ist 788-103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 788-103.

Technischer Support