Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
858-304 |
858-508 |
858-518 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Vdc) | Schaltspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Einschaltstrom (A) | Kontaktmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 24 | 250 V/AC/30 | 250 | (4 s) 15 | AgCe | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 230 | 250 V/AC/30 | 250 | (4 s) 15 | AgCe | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 230 | 30 | 30 | - | AgCe + Au |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 73 | Produktgröße (Länge)(mm) | 97 | Produktgröße (Breite)(mm) | 31 |
Schaltvermögen (max.)(VA) | 1250 | Schaltstrom (max.)(A) | 5 | Kontaktart | 4PDT-CO |
Spannungsfestigkeit(kV) | (Kontakt / Spule) 4 kV / (offener Kontakt) 1 | Haltbarkeit | 20 x 106 Schaltzyklen | Anschluss (Komponenten) | Schraubklemmen |
Relaistyp (Kategorie) | Relaiskomponente | Typ (Sonstiges) | Stecksockel mit Industrierelais |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(Vdc)
Schaltspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Einschaltstrom(A)
Kontaktmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften