Stecksockel mit Relais und Statusanzeige【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

788-304/003-000

Teilenummer
788-304/003-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

377.13 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 20 Nennspannung(Vdc) 24 Produktgröße (Höhe)(mm) 54
Produktgröße (Länge)(mm) 86 Produktgröße (Breite)(mm) 15 Schaltvermögen (max.)(VA) 4000
Schaltstrom (max.)(A) 16 Schaltspannung (max.)(V AC) 250 Gewicht(g) 46.271
Kontaktart 1 Umschaltung Farbe Grau Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Relaistyp (Kategorie) Relaiskomponente Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stecksockel mit Relais und Statusanzeige, die Teilenummer ist 788-304/003-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 788-304/003-000.

Technischer Support