Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
789-1341 |
789-1346 |
789-1544 |
789-304 |
789-312 |
789-323 |
789-326 |
789-508 |
789-520 |
789-536 |
789-552 |
789-570 |
789-571 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Vdc) | Reaktionszeit (ms) | Abfallzeit (ms) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Einschaltstrom (A) | Gewicht (g) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Spannungsfestigkeit (kV) | Haltbarkeit | Farbe | Anschluss (Komponenten) | Relaisfunktionen | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 24 | 15 | 8 | 3000 | 16 | - | 250 | - | 50.831 | AgNi | 1 Umschaltung | - | 5 x 10 6 Zyklen | - | Zugfeder | - | - | - | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 24 | 15 | 8 | 2000 | 8 | - | 250 | - | 162.38 | AgNi | 2 Umschaltungen | - | 5 x 10 6 Zyklen | - | Zugfeder | - | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 230 | 15 | 8 | 3000 | 12 | - | 250 | - | 50.831 | AgNi | 1 Umschaltung | - | 5 x 10 6 Zyklen | - | Zugfeder | - | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 24 | 7 | 3 | 3000 | 12 | - | 250 | - | 51.3 | AgNi 90/10 | 1 Umschaltung | - | - | Grau | Zugfeder | - | - | - | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 24 | 7 | 2 | 2000 | 8 | - | 250 | - | 56 | AgNi 90/10 | 2 Umschaltungen | - | 3 x 10 7 Zyklen | Grau | Zugfeder | - | - | - | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | +40 | -20 | 16 | 24 | - | - | 4000 | 16 | 250 | 250 | (50 ms/230 V/AC) 120 | - | Ag-Legierung | SPST-NO | (Kontakt / Spule) 4 kV / (offener Kontakt) 1 | 10 x 106 Schaltzyklen | - | - | Automatischer / manueller Wechsel | Relaismodul in Reiheneinbaugehäuse | - | ||
617.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | 24 | 15 | 5 | 4000 | 12 | - | 250 | - | 55.006 | Ag-Legierung | 1 Umschaltung | - | 10 x 106 Schaltzyklen | - | Zugfeder | Automatischer / manueller Wechsel | - | Ja | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 230 | 7 | 3 | 3000 | 12 | - | 250 | - | 51.1 | AgNi 90/10 | 1 Umschaltung | - | - | Grau | Zugfeder | - | - | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 24 | 15 | 5 | 4000 | 16 | - | 250 | - | 53.511 | Ag-Legierung | 1 Schließer | - | 10 x 106 Schaltzyklen | - | Zugfeder | - | - | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 24 | 20 | 20 | 1000 | 4 | - | 250 | - | 52.3 | - | 2 Unterbrecher | - | - | Grau | Zugfeder | - | - | - | ||
100.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 12 | 20 | 20 | 1000 | 4 | - | 250 | - | 52.3 | - | 4 Schließer | - | - | Grau | Zugfeder | - | - | - | |||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 230 | - | - | 4000 | 16 | - | 400 | - | 57.6 | AgCdO | 1 Schließer | - | 1 × 10 5 Zyklen | Grau | Zugfeder | - | - | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 24 | - | - | 4000 | 16 | - | 400 | - | 55 | AgCdO | 1 Schließer | - | 1 × 10 5 Zyklen | Grau | Zugfeder | - | - | - |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 55 | Produktgröße (Länge)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Relaistyp (Kategorie) | Industrierelais |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(Vdc)
Reaktionszeit(ms)
Abfallzeit(ms)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Einschaltstrom(A)
Gewicht(g)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Spannungsfestigkeit(kV)
Haltbarkeit
Farbe
Anschluss (Komponenten)
Relaisfunktionen
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften