Hersteller-Teilenummer: 788-721
Marke: WAGO
Preis: 872.83 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
788-721
Höhe(mm) | 53 | Breite(mm) | 15 | Tiefe(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (max.)(Vdc) | 24 | Steuerspannung (min.)(Vdc) | 24 | Steuerspannungsbereich | 24, 24 - 24, 24 Vdc, V AC |
Gewicht(g) | 50 | Industrieprodukte | Ja | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Sie befinden sich auf der Seite für Solid-State-Relaismodul, die Teilenummer ist 788-721.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 788-721.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften