Solid-State-Relais【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
857-162
857-165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerspannung (max.)
(Vdc)
Steuerspannung (min.)
(Vdc)
Steuerspannungsbereich Aktuelle Belastung
(A)
Strombelastung (max.)
(A)
Gewicht
(g)

796.89 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 725252 - 72 Vdc335

562.97 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 301818 - 30 Vdc1001003.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 15 Breite(mm) 5 Schaltspannung (max.)(Vdc) 60
Industrieprodukte Ja

Technischer Support