Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
859-302 |
859-303 |
859-304 |
859-305 |
859-306 |
859-307 |
859-308 |
859-314 |
859-317 |
859-353 |
859-354 |
859-357 |
859-358 |
859-359 |
859-360 |
859-368 |
859-386 |
859-390 |
859-392 |
859-393 |
859-398 |
859-399 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Gewicht (g) | Inhalt (Stk.) | Industrieprodukte | Kontaktart | Haltbarkeit | Kontaktmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 250 | 5 | 1250 | 22.5 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 12 | 250 | 5 | 1250 | 19.28 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
687.59 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 250 | 5 | 1250 | 22.277 | 25 | Ja | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 48 | 250 | 5 | 1250 | 21.844 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60 | 250 | 5 | 1250 | 19.28 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 110 | 250 | 5 | 1250 | 19.28 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | 250 | 5 | 1250 | 22.684 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 36 | 50 | - | 22.8 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | - | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 110 | 36 | 50 | - | 23 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | - | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 250 | 5 | 1250 | 23.3 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 250 | 5 | 1250 | 22.9 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 115 | 250 | 5 | 1250 | 23.4 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | 250 | 5 | 1250 | 23.6 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | 36 | 50 | - | 22.644 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | - | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 36 | 50 | - | 25 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | - | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | 250 | 5 | 1250 | 21.6 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
1,201.37 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36 | 250 | 3 | 750 | 23.1 | 25 | Ja | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi+Au | |
698.52 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 250 | 3 | 750 | 22.4 | 25 | Ja | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 36 | 3 | 750 | 22.7 | 1 | - | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | - | ||
1,234.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 72 | 250 | 5 | 1250 | 25 | 25 | Ja | 1 Umschaltung | 3 x 10 5 Zyklen | AgNi | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 250 | - | 750 | 22.544 | 1 | - | - | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi | ||
1,175.12 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 110 | 250 | 3 | 750 | 22.5 | 25 | Ja | 1 Umschaltung | 5 x 106 Schaltvorgänge | AgNi |
Loading...
Höhe(mm) | 56 | Breite(mm) | 6 | Tiefe(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Abfallzeit(ms) | 6 | Reaktionszeit(ms) | 5 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Farbe | Grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Gewicht(g)
Inhalt(Stk.)
Industrieprodukte
Kontaktart
Haltbarkeit
Kontaktmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften