Relaisbaustein Serie 286【1-15 Stk. pro Packung】

Relaisbaustein Serie 286

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
286-304
286-304/004-000
286-308
286-312/004-000
286-315
286-320
286-320/004-000
286-328
286-328/004-000
286-336
286-336/001-000
286-337
286-344
286-344/004-000
286-352
286-352/004-000
286-364
286-364/004-000
286-368
286-375
286-379
286-380
286-426
286-427
286-504
286-507
286-508
286-555
286-567
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Spule
(V)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Abfallzeit
(ms)
Reaktionszeit
(ms)
Schaltstrom (max.)
(A)
Schaltvermögen (max.)
(VA)
Schaltspannung (max.)
(Vdc)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Gewicht
(g)
Anzahl Sprossen / Stufen Farbe Kontaktart Material Kontaktmaterial Haltbarkeit Industrieprodukte Leitertyp (Kategorie) Leiterfunktionen

56.01 €

1 6 Arbeitstage 24-15-1687192250+40-2535.044-Grau1 Umschaltung-AgNi30 x 10 6 Zyklen---

62.73 €

1 25 Arbeitstage 2482.515-1----250--22.9-Grau1 Umschaltung-AgCdO----

91.87 €

1 4 Arbeitstage 220-15-1687192250+40-2524.85-Grau1 Umschaltung-AgNi30 x 10 6 Zyklen---

130.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2482.520-1----250--39.7-Grau2 Umschaltungen-AuAg 10----

100.21 €

1 4 Arbeitstage 115-20-13187210250+40-2540-Grau2 Umschaltungen-AgCdO30 x 10 7 Zyklen---

76.17 €

1 26 Arbeitstage 24-20-14106150380+40-2528.7-Grau1 Schließer-AgSnO21 × 10 5 Zyklen---

130.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2482.520-1----250--29.1-Grau1 Schließer-AuAg 10----

91.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24-20-14106150380+40-2528.7-Grau2 Betätiger-AgSnO21 × 10 5 Zyklen---

130.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2482.520-1----250--34.7-Grau2 Betätiger-AuAg 10----

105.31 €

1 4 Arbeitstage 24-25-15820100250+40-2538.7-Grau2 Betätiger-AuAg 10 beschichtetes AgNi 151 × 10 5 Zyklen---

1,306.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2482.525-10----250--40.5-Grau2 Betätiger---Ja--

128.84 €

1 4 Arbeitstage 48-25-1585100250+40-2537-Grau2 Betätiger-AuAg 102 x 10 8 Zyklen---

105.31 €

1 4 Arbeitstage 24-25-15920-250--36.66-Grau3 Schließer-AuAg 10 beschichtetes AgNi 151 × 10 5 Zyklen---

130.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2482.525-1----250--40.8-Grau3 Schließer-AuAg 10----

105.31 €

1 4 Arbeitstage 24-25-15105100250--36.7-Grau4 Schließer-AuAg 10 beschichtetes AgNi 151 × 10 5 Zyklen---

130.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2482.525-1----250--41.1-Grau4 Schließer-AgCdO----

45.93 €

1 6 Arbeitstage 24-10-1665150250--17.1-Grau1 Schließer-AgCdO2 X 107 Schaltzyklen---

45.93 €

1 6 Arbeitstage 2482.510-1----250--16.9-Grau1 Schließer-AgSnO2----

45.93 €

1 6 Arbeitstage 24-10-14105150250--19.18-Grau1 Unterbrecher-AgCdO1 x 107 Schaltvorgänge---

156.85 €

1 6 Arbeitstage 24-35-1-641000250--58.5-Grau4 Umschaltungen-Ag5 x 10 7 Zyklen---

1,276.19 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 110---15-------25.3--1 Schließer---Ja--

64.97 €

1 4 Arbeitstage 24-15-1396192250--33.9-Grau1 Umschaltung-AgNi30 x 10 6 Zyklen---

156.85 €

1 4 Arbeitstage 2482.5205010105150380--33.6-Grau1 Umschaltung-AgCdO vergoldet5 x 10 7 Zyklen---

156.85 €

1 25 Arbeitstage 2482.5205010106150380--34.2-Grau1 Umschaltung-AgCdO vergoldet5 x 10 7 Zyklen---

71.69 €

1 4 Arbeitstage 24-15-1687192250--32.5-Grau1 Umschaltung-AgNi30 x 10 6 Zyklen---

80.67 €

1 6 Arbeitstage 115-15-1687192250--33.6-Grau1 Umschaltung-AgNi30 x 10 6 Zyklen---

80.67 €

1 6 Arbeitstage 230-15-1687192250--33.9-Grau1 Umschaltung-AgNi30 x 10 6 Zyklen---

123.24 €

1 4 Arbeitstage 115-25-15105100250--12.58Grau4 SchließerAluminiumAuAg 102 x 10 8 Zyklen-Trittleiterfalten

80.67 €

1 4 Arbeitstage 230-10-16651250250--17.98Grau1 SchließerAluminiumAgCdO2 X 107 Schaltzyklen-Trittleiterfalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Relaistyp (Kategorie) Steckrelais Anschluss (Komponenten) Verbinder

Technischer Support