Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-5401/030-020 |
756-5401/040-010 |
756-5401/040-020 |
756-5401/050-020 |
756-5401/060-010 |
756-5401/060-020 |
756-5501/030-010 |
756-5501/030-020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 4.3 | 3 | ||
364.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 4.7 | 4 | ||
391.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 4.7 | 4 | ||
447.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 5 | 5 | ||
890.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 6.5 | 5 | ||
1,522.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 35 Arbeitstage | 2 | 6.5 | 5 | ||
330.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 4.3 | 3 | ||
357.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 4.3 | 3 |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Inhalt(Stk.) | 10 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 |
Max. Temperatur(°C) | -50 | Min. Temperatur(°C) | +90 | Nennstrom(A) | 4 |
IP-Bewertung | IP67 | Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse gerade | Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geeignet für Schleppketten |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte (RJ)
Optionale Eigenschaften