Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-5302/030-015 |
756-5302/030-050 |
756-5302/030-100 |
756-5302/040-015 |
756-5302/040-100 |
756-5302/050-015 |
756-5302/050-100 |
756-5302/060-015 |
756-5302/060-050 |
756-5302/060-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 40 Arbeitstage | 1.5 | 4.3 | ||
308.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 4.3 | ||
447.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.3 | ||
229.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 40 Arbeitstage | 1.5 | 4.7 | ||
487.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.7 | ||
290.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1.5 | 5 | ||
610.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
521.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 6.5 | ||
767.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6.5 | ||
1,126.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6.5 |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Inhalt(Stk.) | 10 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 |
Max. Temperatur(°C) | -50 | Min. Temperatur(°C) | +90 | Nennstrom(A) | 4 |
Anzahl der Stifte (RJ) | 3 | IP-Bewertung | IP67 | Kabelfarbe | Schwarz |
Stecker Standard | Sensorstecker | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Buchse, rechtwinklig |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geeignet für Schleppketten | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Optionale Eigenschaften