Sensor- / Aktorkabel, einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende) , M12-Buchse axial【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-5301/030-050
756-5301/030-100
756-5301/040-015
756-5301/040-050
756-5301/040-100
756-5301/050-015
756-5301/050-050
756-5301/060-050
756-5301/060-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte (RJ)

301.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 54.33

442.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.33

218.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.54.74

323.81 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 54.74

476.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.74

280.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.555

413.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 555

693.56 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 56.55

1,052.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106.55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade
Nennspannung(V) 250 Inhalt(Stk.) 10 Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.34
Max. Temperatur(°C) -50 Min. Temperatur(°C) +90 Nennstrom(A) 4
IP-Bewertung IP67 Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Steckertyp Buchse gerade Dichtungstyp Anschraubbar
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geeignet für Schleppketten Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) Industrieprodukte Ja

Technischer Support