Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-3206/140-050 |
756-3206/140-100 |
756-3206/140-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | ||
280.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | ||
368.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M16 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 300 | Kabeldurchmesser(mm) | 27.90 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -5 | Anzahl der Stifte (RJ) | 12 |
Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften