Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-5112/030-015 |
756-5112/030-050 |
756-5112/030-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Inhalt (Stk.) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 1 | - | |||
301.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | Ja | ||
431.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 37 Arbeitstage | 10 | 10 | Ja |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 60 | Kabeldurchmesser(mm) | 4.3 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 |
Max. Temperatur(°C) | -50 | Min. Temperatur(°C) | +90 | Nennstrom(A) | 4 |
Anzahl der Stifte (RJ) | 3 | IP-Bewertung | IP67 | Kabelfarbe | Schwarz |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, rechtwinklig | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geeignet für Schleppketten | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Inhalt(Stk.)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften