Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-5202/030-010 |
756-5202/030-020 |
756-5508/030-010 |
756-5508/030-020 |
756-5508/040-020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 4.3 | 3 | ||
352.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 2 | 4.3 | 3 | ||
341.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 41 Arbeitstage | 250 | 1 | 4.3 | 3 | ||
368.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 2 | 4.3 | 3 | ||
420.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 41 Arbeitstage | 250 | 2 | 4.7 | 4 |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 10 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 | Max. Temperatur(°C) | -50 |
Min. Temperatur(°C) | +90 | Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 |
Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse gerade |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geeignet für Schleppketten | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte (RJ)
Optionale Eigenschaften