Sensor- / Aktorkabel, beidseitig konfektioniert, M8-Buchse axial, M8-Stecker axial【10 Stk. pro Packung】

Sensor- / Aktorkabel, beidseitig konfektioniert, M8-Buchse axial, M8-Stecker axial

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-5201/030-010
756-5201/030-020
756-5507/030-010
756-5507/030-020
756-5507/040-010
756-5507/040-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte (RJ)

319.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6014.33

346.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 40 Arbeitstage 6024.33

330.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 25014.33

357.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 25024.33

375.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 25014.74

408.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 25024.74

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Anschlussseite M8 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade
Inhalt(Stk.) 10 Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.34 Max. Temperatur(°C) -50
Min. Temperatur(°C) +90 Nennstrom(A) 4 IP-Bewertung IP67
Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse gerade
Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geeignet für Schleppketten Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)
Industrieprodukte Ja

Technischer Support