Sensor- / Aktorkabel, einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende) , M8-Buchse winklig【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-5102/030-015
756-5102/030-050
756-5102/030-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

207.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.5

308.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5

424.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Anschlussseite M8 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, rechtwinklig
Nennspannung(V) 60 Kabeldurchmesser(mm) 4.3 Inhalt(Stk.) 10
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.34 Max. Temperatur(°C) -50 Min. Temperatur(°C) +90
Nennstrom(A) 4 Anzahl der Stifte (RJ) 3 IP-Bewertung IP67
Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse, rechtwinklig
Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geeignet für Schleppketten Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)
Industrieprodukte Ja

Technischer Support