Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker winklig

Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker winklig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-1104/060-020
756-1104/060-050
756-1104/060-100
756-1104/060-200
756-1202/060-020
756-1202/060-050
756-1202/060-100
756-1202/060-200
756-1204/060-020
756-1204/060-050
756-1204/060-100
756-1204/060-200
756-1304/060-050
756-1304/060-100
756-1304/060-200
756-1404/060-020
756-1404/060-050
756-1404/060-100
756-1404/060-200
756-1504/060-020
756-1504/060-050
756-1504/060-100
756-1504/060-200
756-3104/040-020
756-3104/040-050
756-3104/040-100
756-3104/040-200
756-3106/040-002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Anzahl der Stifte (RJ) IP-Bewertung Kabelfarbe Codierung Stecker Standard Steckertyp Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels

64.97 €

1 6 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt[Sonstige] Kabel, offenes Ende3002-0.34+80-505IP67ViolettBProfibusStecker, rechtwinkligölresistent

94.11 €

1 6 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt[Sonstige] Kabel, offenes Ende3005-0.34+80-505IP67ViolettBProfibusStecker, rechtwinkligölresistent

140.04 €

1 6 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt[Sonstige] Kabel, offenes Ende30010-0.34+80-505IP67ViolettBProfibusStecker, rechtwinkligölresistent

235.28 €

1 6 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt[Sonstige] Kabel, offenes Ende30020-0.34+80-505IP67ViolettBProfibusStecker, rechtwinkligölresistent

71.69 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig2502-0.34--4-GrünDEthernetStecker, rechtwinklig-

103.07 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig2505-0.34--4-GrünDEthernetStecker, rechtwinklig-

156.85 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig25010-0.34--4-GrünDEthernetStecker, rechtwinklig-

263.29 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig25020-0.34--4-GrünDEthernetStecker, rechtwinklig-

105.31 €

1 6 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig2502-0.34--4-GrünDEthernetStecker, rechtwinklig-

140.04 €

1 6 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig2505-0.34--4-GrünDEthernetStecker, rechtwinklig-

190.47 €

1 6 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig25010-0.34--4-GrünDEthernetStecker, rechtwinklig-

296.92 €

1 6 Arbeitstage [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig25020-0.34--4-GrünDEthernetStecker, rechtwinklig-

96.35 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig60560.14+60-255IP67GelbBBusverbinderStecker, rechtwinkligUV-beständig

140.04 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig601060.14+60-255IP67GelbBBusverbinderStecker, rechtwinkligUV-beständig

218.48 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig602060.14+60-255IP67GelbBBusverbinderStecker, rechtwinkligUV-beständig

67.21 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig3002--+80-405IP67ViolettACANopen-/DeviceNetStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

100.83 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig3005--+80-405IP67ViolettACANopen-/DeviceNetStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

162.45 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig30010--+80-405IP67ViolettACANopen-/DeviceNetStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

280.11 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig30020--+80-405IP67ViolettACANopen-/DeviceNetStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

107.55 €

1 33 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig602-0.14+85-305IP67Gelb-BusverbinderStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

190.47 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig605-0.14+85-305IP67Gelb-BusverbinderStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

319.33 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig6010-0.14+85-305IP67Gelb-BusverbinderStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

588.24 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig6020-0.14+85-305IP67Gelb-BusverbinderStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

34.72 €

1 33 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig25026.200.75+80-304IP67Grau-SensorsteckerStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

48.17 €

1 33 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig25056.200.75+80-304IP67Grau-SensorsteckerStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

93.68 €

1 Verfügbar 33 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig250106.200.75+80-304IP67Grau-SensorsteckerStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

153.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, rechtwinklig250206.200.75+80-304IP67Grau-SensorsteckerStecker, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

38.08 €

1 6 Arbeitstage Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig2500.26.200.75+80-304IP67Grau-SensorsteckerBuchse, rechtwinkligGeeignet für Schleppketten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Anschlussseite M12 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 4
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support