Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker winklig, Buchse winklig

Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker winklig, Buchse winklig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-1106/060-020
756-1106/060-100
756-1106/060-200
756-1306/060-002
756-1306/060-003
756-1306/060-005
756-1306/060-020
756-1306/060-050
756-1306/060-100
756-1306/060-200
756-1306/060-500
756-1406/060-020
756-1406/060-050
756-1406/060-100
756-1406/060-200
756-1506/060-002
756-1506/060-003
756-1506/060-005
756-1506/060-010
756-1506/060-020
756-1506/060-050
756-1506/060-100
756-1506/060-200
756-1506/060-500
756-3106/040-003
756-3106/040-005
756-3106/040-010
756-3106/040-020
756-3106/040-100
756-3106/040-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindeart Anschlussseite Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Anzahl der Stifte (RJ) Kabelfarbe Codierung Stecker Standard Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels

107.55 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig3002-0.34+80-505ViolettBProfibusölresistent

184.87 €

1 26 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig30010-0.34+80-505ViolettBProfibusölresistent

280.11 €

1 26 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig30020-0.34+80-505ViolettBProfibusölresistent

94.11 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig600.260.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

96.35 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig600.360.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

96.35 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig600.560.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

107.55 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig60260.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

134.44 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig60560.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

168.05 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig601060.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

240.88 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig602060.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

458.27 €

1 26 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig605060.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

89.63 €

1 26 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig3002--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

123.24 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig3005--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

184.87 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig30010--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

301.40 €

1 26 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig30020--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

96.35 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig600.2-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

100.83 €

1 33 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig600.3-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

105.31 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig600.5-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

117.64 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig6010-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

145.65 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig602-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

229.68 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig605-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

357.43 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig6010-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

626.33 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig6020-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

1,421.85 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig6050-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

39.20 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig2500.36.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

40.32 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig2500.56.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

56.36 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig25016.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

62.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig25026.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

119.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig250106.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

191.29 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage M23Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig250206.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 4 IP-Bewertung IP67
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Steckertyp Buchse, rechtwinklig Dichtungstyp Anschraubbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support