Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-1302/060-020 |
756-1302/060-050 |
756-1302/060-200 |
756-1502/060-020 |
756-1502/060-050 |
756-1502/060-100 |
756-1502/060-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Codierung | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, rechtwinklig | 2 | 6 | +60 | -25 | B | UV-beständig | ||
94.11 € | 1 | 27 Arbeitstage | Stecker, rechtwinklig | 5 | 6 | +60 | -25 | B | UV-beständig | ||
212.88 € | 1 | 27 Arbeitstage | Stecker, rechtwinklig | 20 | 6 | +60 | -25 | B | UV-beständig | ||
109.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse, rechtwinklig | 2 | - | +85 | -30 | - | Geeignet für Schleppketten | ||
190.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, rechtwinklig | 5 | - | +85 | -30 | - | Geeignet für Schleppketten | ||
323.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, rechtwinklig | 10 | - | +85 | -30 | - | Geeignet für Schleppketten | ||
588.24 € | 1 | 33 Arbeitstage | Buchse, rechtwinklig | 20 | - | +85 | -30 | - | Geeignet für Schleppketten |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Nennspannung(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.14 | Nennstrom(A) | 4 |
Anzahl der Stifte (RJ) | 5 | IP-Bewertung | IP67 | Kabelfarbe | Gelb |
Stecker Standard | Busverbinder | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Buchse, rechtwinklig |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Codierung
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften