Teilenummer
|
---|
756-3102/040-020 |
756-3102/040-050 |
756-3102/040-100 |
756-3102/040-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2 | |
52.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | ||
76.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | ||
128.84 € | 1 | 34 Arbeitstage | 20 |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Kabeldurchmesser(mm) | 6.20 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.75 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -30 |
Nennstrom(A) | 4 | Anzahl der Stifte (RJ) | 4 | IP-Bewertung | IP67 |
Kabelfarbe | Grau | Stecker Standard | Sensorstecker | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geeignet für Schleppketten |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften