Sensor- / Aktorverteilerkabel【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

756-5517/040-020

Teilenummer
756-5517/040-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

682.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, rechtwinklig
Kabellänge(m) 2 Kabeldurchmesser(mm) 4.7 Inhalt(Stk.) 10
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.34 Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker
Anschluss (Komponenten) Verbinder Steckertyp Buchse, rechtwinklig Dichtungstyp Anschraubbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor / Aktor Splitter / Adapter Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktorverteilerkabel, die Teilenummer ist 756-5517/040-020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-5517/040-020.

Technischer Support