Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1852024 |
1852037 |
1852040 |
1852053 |
1852066 |
1852082 |
1852105 |
1852121 |
1852147 |
1852163 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 150 | 7 Arbeitstage | 26.83 | |||
1.44 € | 150 | 7 Arbeitstage | 31.91 | |||
1.44 € | 150 | 7 Arbeitstage | 36.99 | |||
1.44 € | 150 | 7 Arbeitstage | 42.07 | |||
1.44 € | 150 | 7 Arbeitstage | 47.15 | |||
1.44 € | 150 | 28 Arbeitstage | 57.31 | |||
1.44 € | 150 | 7 Arbeitstage | 67.47 | |||
1.44 € | 150 | 7 Arbeitstage | 77.63 | |||
1.44 € | 150 | 7 Arbeitstage | 87.79 | |||
1.44 € | 150 | 7 Arbeitstage | 97.95 |
Loading...
Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 19.20 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 16.75 | Farbe | Grün | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | IC-DFR | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften