Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1859988 |
1923717 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindertyp | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Steckverbindereigenschaften | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 500 | 7 Arbeitstage | Buchse | Gerade | 100 | + Schraubensicherung | Sockelgehäuse - Kabel | |||
0.43 € | 8000 | 7 Arbeitstage | - | - | 8000 | - | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 5 | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.35 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 | Anzahl der Stifte | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 2.60 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 2.20 | Produktgröße (Breite)(mm) | 19.50 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 4.00 |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | MCC | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindertyp
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Steckverbindereigenschaften
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften