Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3270403
Inhalt(Stk.) | 10 | Produktgröße (Breite)(mm) | 22 | Produktgröße (Länge)(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Art des Zubehörs | DIN-Schienenadapter | Typ (Sonstiges) | Montage auf der Tragschiene |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für Tragschiene, die Teilenummer ist 3270403.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3270403.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften