Netzwerkkabel VS-FSBPXS-OE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424135

Teilenummer
1424135
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.73 €

4 77 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelaußendurchmesser(mm) 1.0 bis 1.9 Cable length(m) 0.5 Content(pc(s)) 1
Cross-section (sensor/actuator wiring)(mm²) 0.14 IP rating IP65 No. of pins (RJ) 8
Connection side A (sensors/actuators) Customisable Connection side B (sensors/actuators) M12 socket, built-in Thread type connection side M12
Connection (components) Soldering Connector standard Sensor connector Connector type Socket, build-in
Sensor/actuator wiring type (category) Sensor/actuator built-in connector Outside diameter(mm) 1.04 Nominal voltage 100

Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel VS-FSBPXS-OE, die Teilenummer ist 1424135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424135.

Technischer Support