Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1827596 |
1829345 |
1829358 |
1829361 |
1829374 |
1829387 |
1829390 |
1829400 |
1829413 |
1829426 |
1829439 |
1829442 |
1829455 |
1829468 |
1829471 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Querschnitt (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Dämm Material | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 8 | 29.40 | 16.20 | 1 | 44.87 | 8 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
2.65 € | 100 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 2 | 22.01 | 16.20 | 1 | 29.40 | 2 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
3.29 € | 100 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 3 | 25.82 | 16.20 | 1 | 29.40 | 3 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
3.92 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 4 | 29.40 | 16.20 | 1 | 29.63 | 4 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
4.56 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 5 | 29.40 | 16.20 | 1 | 33.44 | 5 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
5.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 6 | 29.40 | 16.20 | 1 | 37.25 | 6 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
5.84 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 7 | 29.40 | 16.20 | 1 | 41.06 | 7 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
7.11 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 9 | 29.40 | 16.20 | 1 | 48.68 | 9 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
7.75 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 10 | 29.40 | 16.20 | 1 | 52.49 | 10 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
8.39 € | 50 | 25 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 11 | 29.40 | 16.20 | 1 | 56.30 | 11 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
9.02 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 12 | 29.40 | 16.20 | 1 | 60.11 | 12 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
9.66 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 63.92 | - | - | - | - | - | - | 63.92 | 13 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
10.30 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 14 | 29.40 | 16.20 | 1 | 67.73 | 14 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
10.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 15 | 29.40 | 16.20 | 1 | 71.54 | 15 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja | |||
11.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Eingebaut | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 16 | 29.40 | 16.20 | 1 | 75.35 | 16 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Steckdose | Verzinnt | Verzinnt | - | Sockelgehäuse - Kabel | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 8 | Nennspannung(V) | 160 | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grün | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | DFK-MC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
AWG (min.)
AWG (max.)
Kontaktabstand(mm)
Max. Querschnitt(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Steckverbindereigenschaften
Betätigungsrichtung
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Dämm Material
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften