Netzwerkkabel VS-M12FSBP-OE (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1405866
1407877
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kategorie Anzahl der Adern Cross section (based on core number) (part 1 + 2) Insulation material

54.60 €

4 72 Arbeitstage CAT5e4 Kern (4C)4 x 0.14 mm2Polyethylene (PE)

86.33 €

3 72 Arbeitstage CAT58 Kern (8C)8 x 0.14 mm2Polyurethane

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Abschirmungsdetails Zweilagige Abschirmung Kabelaußendurchmesser(mm) 6.0 bis 6.9
Farbe Blau AWG max. 26 Content(pc(s)) 1
Cross section (each core) (part 1)(mm²) 0.14 Max. frequency(MHz) 100 Max. temperature range (fixed installation)(ºC) 80
Min. temperature range (fixed installation)(ºC) -40 Max. temperature range (flexible installation)(ºC) 80 Min. temperature range (flexible installation)(ºC) -20
Cable type (category) Network cable Packaged Yes Outside diameter(mm) 6.4

Technischer Support